Naaldgrijper voor polijstsponzen
Grijper | Consumptiegoederen | Textiel

Naaldgrijpers
Serie ST

- Spreidstand instelbaar door middel van stelring gemonteerd aan de buitenkant van de behuizing
- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname

- Spreidstand instelbaar door middel van stelring gemonteerd aan de buitenkant van de behuizing
- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
De Zimmer Groep ondersteunt Scholl Concepts GmbH, een toonaangevende fabrikant van producten voor het polijsten van auto's, bij de productie van polijstschijven met de naaldgrijper uit de ST-serie. De naaldgrijper heeft het probleem opgelost van materiaal met verschillende schuimdichtheden, afmetingen en diktes, dat niet kon worden opgelost met vacuüm cups. Met een levensduur tot 5 miljoen onderhoudsvrije cycli en een hoog veiligheidsniveau dankzij beschermingsklasse IP30 heeft de naaldgrijper bewezen een betrouwbaar onderdeel te zijn van de productieprocessen bij Scholl Concepts. Meer informatie over dit project vindt u in het toepassingsverslag: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/20-nadeln-fuer-den-sicheren-halt
5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
IP30
Magneetveldsensor